Numéro de produit: VAD 3C-4-2-259
Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 3+PE | Double LED gn-ye | 24 V | Câble : Polyuréthane orange (PUR) ; 0,50 mm² ; CEI
Cordon femelle coudé à extrémité unique, forme A | Contacts : 3 + PE (PE sur la sortie du câble) | Deux LED vert-jaune | 24 V / 4 A | Câble : gaine PUR orange ; 5 x 0,50 mm² (20 AWG) ; IEC | UL 2238 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Cycle de vie du produit
Matériaux
Circuit
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Resources
Bulletins produits
Technical Information