Numéro de produit: VBD 1A-1-2-226

Cordon d'alimentation monobrin DIN standard VBD : forme B, 3 broches (2 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), corps translucide, avec varistance et LED jaune, 24 V CA/CC, 4 A ; câble PUR noir, 0,50 mm²

Cordon d'alimentation monobrin DIN standard VBD : forme B, 3 broches (2 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), corps translucide, avec varistance et LED jaune, 24 V CA/CC, 4 A ; câble PUR noir, 0,50 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
VBD 1A-1-2-226

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 PE
brown blue green-yellow

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

Standard VBD DIN

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Coudé

Nombre de broches

2+PE (PE sur la sortie du câble)

Code, côté 1

B

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Tension de fonctionnement

24 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Température ambiante (fonctionnement)*

-25 °C - +80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-B, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

TPE

Couleur du corps moulé

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Circuit de protection

Varistance avec LED jaune

Indicateur de fonction

LED jaune

Circuit de protection

Varistance

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

Numéro du câble

226

Taille du conducteur

0.5 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 M

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 ° /1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 4,6 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø1.50 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C - + 105 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 105 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT2

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement exempt de diffusion de plastifiants ; exclusion du PVC et du silicone ; flexibilité à froid ; exempt de substances perturbant le mouillage des laques

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

oui

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
12236 VBD 1A-1-2-226/2 M 2 m
12237 VBD 1A-1-2-226/5 M 5 m
43897 VBD 1A-1-2-226/10 M 10 m
68216 VBD 1A-1-2-226/25 M 25 m