Numéro de produit: 70060LW

12 paires AES/EBU, 24 AWG, ISTP, LSZH-C

AUDIO NUMÉRIQUE 12 PAIRES AES/EBU, 24AWG/0,22 mm², ISTP, LSZH-C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
70060LW

Spécifications

Applications recommandées

Câble numérique à multi-modulation utilisé dans les studios professionnels ; pour la transmission de signaux audio analogiques et numériques. Conçu pour répondre aux exigences de la spécification AES/EBU

Conducteur

AWG Stranding Material Cross Section Construction n x D No. of Pairs
24 7x32 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity) 0.22 mm² 7x0.20 mm 12

Nombre de conducteurs

24

Nombre total de paires

12

isolation

Type Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
Insulation PE - Polyethylene (Foam) 1.45 mm 0.03 mm

Nuancier

Number Color
Pair 1 t/m 12 White & Blue

Blindage interne

Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% Stranded tinned copper 24 7x0.20 mm

Notes du tableau du blindage intérieur

avec aluminium à l'intérieur

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.50 mm 0.10 mm

Notes du tableau de la gaine intérieure

Les éléments sont énumérés pour l'identification

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% TC - Tinned Copper 24 7x0.20 mm

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 16.90 mm 1.30 mm

Câblage

Description Filler
3 fillers + 12 pairs Cotton (3x)

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
86.0 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
40 pF/m

Impédance

Frequency [MHz] Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Tolerance
0.1 - 6 110 Ohm +/- 15 Ohm

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
80%

Autre plage de température

-30 à +70 °C

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

169 mm

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

253.5 mm

CPR Euroclass

Cca-s1a, d1, a1

Environnement

Intérieur - Euroclass Cca

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 02-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 02-04-2024


Ressources

Resources