Numéro de produit: 09h30 CSL 651

LioN-S, périphérique d'E/S CANopen, 8 entrées numériques (8 x M8), alimentation M12 codée A, plastique, 30 mm

LioN-S M8-30, plastique, CANopen, connecteur de bus M12, codage A, 8 entrées numériques, M8 3 pôles

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Systèmes d'E/S : actif - autonome

Côté 1 Sous-famille de produits

LioN-S

Description de l'élément

09h30 CSL 651

Type de dispositif

Module d'E/S

Compatibilité des protocoles

CANopen

Fonction d'E/S

8DI

Connexion bus

M12, 5 pôles, code A

Connexion de l’alimentation électrique

M12, 5 pôles, code A

Connexion d'E/S

M8, 3 pôles, code A

Type d'E/S

Entrée numérique

Matériau du boîtier

PBT + ASA

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Couleur du boîtier

Noir

Enrobé

Non

Dimensions (L x H x P) en mm

30 mm x 40 mm x 205 mm

Poids

200 g

Température ambiante (fonctionnement)*

-10 °C à 60 °C

Résistance aux vibrations

15 g / 5 - 500 Hz

Résistance aux chocs

50 g / 11ms

Type de montage

2 Montage du trou à vis. Utilisez les vis ordinaires M4 x 25/30/40 (latérales) avec des rondelles de blocage dentées (selon le DIN 125) et des écrous autobloquants.

Couple de serrage (vis de fixation)

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion à la terre (FE))

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion bus)

M12: 0.5 Nm

Couple de serrage (connexion électrique)

M12: 0.5 Nm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M8: 0.3 Nm

Inclus dans la livraison

Étiquettes attachables : 10 x, Bouchons d’étanchéité : 2 x M8

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de connexions

2

Profil du dispositif

CiA 401

Profil de communication

CiA 301

Vitesse de transmission

10 kbps … 1 Mbps

Réglage de la vitesse de transmission

Automatique

Adressage via des commutateurs d'adresse rotatifs

1 … 127 déc

Messages d'urgence (EMCY)

Pris en charge

Fichier EDS modulaire

Pas pris en charge

Tension d'alimentation du module de connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de connexions

2

Capacité de charge actuelle du connecteur

max. 4 A

Tension d'alimentation du module (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du module (plage)

19 V CC à 30 V CC

Consommation actuelle (typ.)

65 mA (à 24 V CC)

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Indicateur de diagnostic

Non

Tension d'alimentation du capteur de connexion

via la connexion d'alimentation du module

Capacité de charge actuelle du connecteur

max. 4 A

Tension d'alimentation du capteur (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du capteur (plage)

19 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du capteur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

Non

Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien

max. 8, fixe

Connexion

M8, 3 pôles, code A

Nombre de ports

8x, 1 à 8

Type de canal

Type 3 selon CEI 61131-2

Alimentation du capteur

max. 100 mA par port (à 30°C)

Câblage d'entrée

2, 3 fils

Tension nominale

24 V DC via US (alimentation du module)

Courant nominal

généralement 5 mA

Type de capteur

PNP

Plage de tension d'entrée "0" signal

-3 V CC …+5 V CC

Plage de tension d'entrée "1" signal

11 V CC … 30 V CC

Temps de filtrage de l'entrée

1 ms, fixe

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Indicateur de statut (entrées)

LED jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

US (tension d'alimentation du système) / FE

500 V DC

Connexion Bus / FE

500 V DC

Directive EMC

2014/30/EU

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

Critère A ; intensité du champ : 10 V/m

Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4

Critère B, 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

Critère B ; lignes d'alimentation CC : 0,5 kV/0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; Pour ports d'E/S avec câbles de 30 m ±±

Immunité conduite EN 61000-4-6

Critère A ; tension d'essai 10 V

EN 55022 propriétés d'interférence radio

Classe A

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

UL

Certification cULus, UL 508

Fichier UL

E230848

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 20-02-2026

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 20-02-2026