Numéro de produit: 0930 DSL 700
LioN-M, périphérique d'E/S DeviceNet, 16 entrées/sorties directes (8 x M12), alimentation 7/8", plastique, 60 mm
LioN-M, E/S autonome, DeviceNet, boîtier industriel en plastique, 60 mm, IP67, 16 canaux d'entrée/sortie numériques (E/S universelles) (1,6 A), 8 connecteurs E/S codés A M12, 5 pôles, 2 connecteurs d'alimentation bus et système 7/8", 5 pôles, 2 connecteurs d'alimentation actionneur 7/8", 4 pôles
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Ressources
Spécifications
Information
|
Famille de produits |
Systèmes d'E/S : actif - autonome |
|---|---|
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
LioN-M |
|
Description de l'élément |
0930 DSL 700 |
|
Type de dispositif |
Module d'E/S |
|
Compatibilité des protocoles |
DeviceNet |
|
Fonction d'E/S |
16DIO |
|
Connexion bus |
7/8", 5 pôles |
|
Connexion de l’alimentation électrique |
7/8" Alimentation, 4 pôles |
|
Connexion d'E/S |
M12, 5 pôles, code A |
|
Type d'E/S |
Entrée/sortie numérique (universelle) |
Cycle de vie du produit
|
Matériau du boîtier |
PBT + ASA |
|---|
Données générales
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP67 |
|---|---|
|
Couleur du boîtier |
Noir |
|
Enrobé |
Non |
|
Dimensions (L x H x P) en mm |
60 mm x 40 mm x 243 mm |
|
Poids |
390 g |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
-10 °C à 60 °C |
|
Résistance aux vibrations |
10 g / 5 - 500 Hz |
|
Résistance aux chocs |
50 g / 11ms |
|
Matériau de base de contact |
M12, codage A, CuSn, plaqué or | 7/8" CuZn, plaqué or |
|
Matériau du porteur de contact |
PA / TPU |
|
Matériau du joint torique |
FKM |
|
Type de montage |
2 Montage du trou à vis. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants. |
|
Couple de serrage (vis de fixation) |
M4: 1 Nm |
|
Couple de serrage (connexion à la terre (FE)) |
M4: 1 Nm |
|
Couple de serrage (connexion bus) |
M12: 0.5 Nm |
|
Couple de serrage (connexion électrique) |
7/8" : 1,5 Nm |
|
Couple de serrage (connexion d'E/S) |
M12: 0.5 Nm |
|
Inclus dans la livraison |
Étiquettes attachables : 15 x, Bouchons d'étanchéité : 4 x M12 |
DeviceNet
|
Connexion |
7/8", 5 pôles |
|---|---|
|
Nombre de connexions |
2 |
|
Vitesse de transmission |
125 kbps... 500 kbps |
|
Réglage de la vitesse de transmission |
Automatique |
|
Adressage via des commutateurs d'adresse rotatifs |
0…63 déc |
|
Adressage via DeviceNet |
99 dec |
|
Code produit |
36 |
Alimentation
|
Tension d'alimentation du module de connexion |
7/8" Alimentation, 4 pôles |
|---|---|
|
Nombre de connexions |
2 |
|
Capacité de charge actuelle du connecteur |
max. 9 A |
|
Tension d'alimentation du module (nominale) |
24 V DC (SELV/PELV) |
|
Tension d'alimentation du module (plage) |
19 V CC à 30 V CC |
|
Consommation actuelle (typ.) |
70 mA (à 24 V CC) |
|
Protection polarité inversée |
Oui |
|
Indicateur de statut (alimentation du système) |
LED vert |
|
Indicateur de diagnostic |
Non |
|
Tension d'alimentation du capteur de connexion |
7/8" Alimentation, 4 pôles |
|
Nombre de connexions |
2 |
|
Capacité de charge actuelle du connecteur |
max. 9 A |
|
Tension d'alimentation du capteur (nominale) |
24 V DC (SELV/PELV) |
|
Tension d'alimentation du capteur (plage) |
19 V CC à 30 V CC |
|
Protection polarité inversée |
Oui |
|
Indicateur de statut (alimentation du capteur) |
LED vert |
|
Indicateur de diagnostic |
Non |
|
Tension d'alimentation de l'actionneur de connexion |
7/8" Alimentation, 4 pôles |
|
Nombre de connexions |
2 |
|
Capacité de charge actuelle du connecteur |
max. 9 A |
|
Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale) |
24 V DC (SELV/PELV) |
|
Tension d'alimentation de l'actionneur (plage) |
19 V CC à 30 V CC |
|
Protection polarité inversée |
Oui |
|
Indicateur de tension (alimentation de l'actionneur) |
LED vert |
|
Indicateur de diagnostic |
Non |
Canaux d'entrée Tout ou Rien
|
Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien |
16 max., universel |
|---|---|
|
Connexion |
M12, 5 pôles, code A |
|
Nombre de ports |
8x, X1 à X8 |
|
Type de canal |
Type 3 selon CEI 61131-2 |
|
Alimentation du capteur |
max. 200 mA par port (à 30°C) |
|
Câblage d'entrée |
2, 3, 4 fils |
|
Tension nominale |
24 V DC via US (alimentation du module) |
|
Courant nominal |
généralement 5 mA |
|
Type de capteur |
PNP |
|
Plage de tension d'entrée "0" signal |
-3 V CC …+5 V CC |
|
Plage de tension d'entrée "1" signal |
11 V CC … 30 V CC |
|
Temps de filtrage de l'entrée |
1 ms, fixe |
|
Circuit de protection |
Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits |
|
Indicateur de statut (entrées) |
LED jaune par canal |
|
Indicateur de diagnostic |
LED rouge par port |
Canaux de sortie numérique
|
Nombre de canaux de sortie numérique |
16 max., universel |
|---|---|
|
Connexion |
M12, 5 pôles, code A |
|
Courant de sortie par canal |
max. 1.6 A |
|
Nombre de ports |
8x, X1 à X8 |
|
Type de canal |
Commutation P |
|
Câblage de sortie |
2, 3 fils |
|
Tension nominale |
24 V DC via UL (alimentation de l'actionneur) |
|
Courant de sortie par module |
max. 9 A |
|
Isolation galvanique |
Non |
|
Circuit de protection |
Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits |
|
Comportement de surcharge |
Commutation automatique allumer-éteindre/redémarrage manuel |
|
Indicateur de statut (sorties) |
LED jaune par canal |
|
Indicateur de diagnostic |
LED rouge par canal |
Isolation électrique
|
US (tension d'alimentation du système) / FE |
500 V DC |
|---|---|
|
US / UL (tension d'alimentation de l'actionneur) |
500 V DC |
|
UL / FE |
500 V DC |
|
Connexion Bus / FE |
500 V DC |
Conformité EMC
|
Directive EMC |
2014/30/EU |
|---|---|
|
Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2 |
Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV |
|
Champ électromagnétique EN 61000-4-3 |
Critère A ; intensité du champ : 10 V/m |
|
Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4 |
Critère B, 2 kV |
|
Surtension EN 61000-4-5 |
Critère B ; lignes d'alimentation CC : 0,5 kV/0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; Pour ports d'E/S avec câbles de 30 m ±± |
|
Immunité conduite EN 61000-4-6 |
Critère A ; tension d'essai 10 V |
|
EN 55022 propriétés d'interférence radio |
Classe A |
Sécurité & Conformité environnementale
|
CE |
Oui |
|---|---|
|
Conforme au RoHS |
Oui |
Autorisations
|
UL |
Certification cULus, UL 508 |
|---|---|
|
Fichier UL |
E230848 |
Notes
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note pour la connexion de l'alimentation du système |
*ne pas connecter/déconnecter sous tension ! |
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 20-02-2026 |
Information
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note pour la connexion de l'alimentation du système |
*ne pas connecter/déconnecter sous tension ! |
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 20-02-2026 |