Numéro de produit: ASBM 8/LED 3-345/... ESD

LioN-S passif, 8 ports, LED, matériau compatible ESD

LioN-S passif, 8 ports, LED, matériau compatible ESD

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
ASBM 8/LED 3-345/... ESD

Spécifications

Côté 1 Sous-famille de produits

LioN-S passif

Description de l'élément

ASBM 8/LED 3-345/... ESD

Connexion d'E/S

M8, 3 pôles, code A

Nombre de ports

8

Configuration du câblage d'E/S

E/S unique par port

Interface du câble de commande

Extrémité ouverte

Matériau du boîtier

PBT + ASA

Couleur du boîtier

Noir

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Enrobé

Non

Dimensions (L x H x P) en mm

30 mm x 25,5 mm x 145 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-25 °C à 70 °C

Degré de pollution de la face 1

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuSn

Matériau du porteur de contact

PA

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (vis de fixation)

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M8: 0.3 Nm

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

10 V CC à 30 V CC

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Type de capteur

PNP

Câblage de sortie

2, 3 fils

Isolation galvanique

Non

Courant par connecteur

max. 1,5 A

Courant par module

max. 1,5 A

Indicateur de statut (port)

LED jaune par canal

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 20-02-2026

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
106590 De l'ASBM 8/LED 3-345/10 M ESD
106589 ASBM 8/LED 3-345/5 M ESD