Numéro de produit: ASBS-R 4/LED 5-4

LioN-R passif, 4 ports, LED, connexion M23

LioN-R passif, 4 ports, LED, connexion M23

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
ASBS-R 4/LED 5-4

Spécifications

Côté 1 Sous-famille de produits

Lion-R passif

Description de l'élément

ASBS-R 4/LED 5-4

Connexion d'E/S

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

4

Configuration du câblage d'E/S

E/S unique par port

Interface du câble de commande

M23, 12 pôles

Matériau du boîtier

Métallique, zinc moulé sous pression

Revêtement du boîtier

Nickel, mat

Couleur du boîtier

Gris métallique

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

60 mm x 36 mm x 130 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à 80°C (UL : 60°C)

Degré de pollution de la face 1

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuZn

Matériau du porteur de contact

PA / TPU

Matériau du joint torique

FKM

Type de montage

2 Montage du trou à vis. Utilisez les vis classiques M6 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants.

Couple de serrage (vis de fixation)

M6: 1 Nm

Couple de serrage (connexion à la terre (FE))

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12: 0.5 Nm

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

10 V CC à 30 V CC

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Type de capteur

PNP

Câblage de sortie

2, 3 fils

Isolation galvanique

Oui

Courant par connecteur

max. 1,5 A

Courant par module

max. 1,5 A

Indicateur de statut (port)

LED jaune par canal

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

UL

Certification cULus, UL 508

Fichier UL

E230848

CSA

Oui, via UL

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 20-02-2026

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
934761002 ASBS-R 4/LED 5-4