Numéro de produit: ASBSV 6 5

ASB avec connecteur FIXCON, 6 ports, connecteur M23, double E/S par port

ASB avec connecteur FIXCON, 6 ports, connecteur M23, double E/S par port

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
ASBSV 6 5

Spécifications

Côté 1 Sous-famille de produits

Classique

Description de l'élément

ASBSV 6 5

Connexion d'E/S

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

6

Configuration du câblage d'E/S

double E/S par port

Interface du câble de commande

M23, 19 pôles

Matériau du boîtier

Plastique, TPU

Couleur du boîtier

Orange

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

60 mm x 30,3 mm x 125 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-15 °C à 80 °C

Degré de pollution de la face 1

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuZn

Matériau du porteur de contact

PA

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12: 0.5 Nm

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

10 V CC à 30 V CC

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Type de capteur

PNP

Câblage de sortie

2, 3 fils

Isolation galvanique

Non

Courant par connecteur

max. 1,5 A

Courant par module

max. 1,5 A

Indicateur de statut (port)

LED jaune par canal

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

UL

Certification cULus, UL 508

Fichier UL

E104696

CSA

Oui, via UL

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 20-02-2026

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
11135 ASBSV 6 5