Numéro de produit: ASBV 4 4-3-256-RS120M

ASB, 4 ports, 4/3 pôles, 1 1/8"

ASB, 4 ports, 4/3 pôles, 1 1/8"

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
ASBV 4 4-3-256-RS120M

Spécifications

Côté 1 Sous-famille de produits

Classique

Description de l'élément

ASBV 4 4-3-256-RS120M

Connexion d'E/S

M12, 4/3 pôles, code A

Nombre de ports

4

Configuration du câblage d'E/S

E/S unique par port

Interface du câble de commande

1 1/8", 12 pôles

Matériau du boîtier

Plastique, TPU

Couleur du boîtier

Jaune

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

ASB : 54 mm x 25 mm x 82 mm | 1 1/8" : Ø 31 mm x 78,3 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-15 °C à 80 °C

Degré de pollution de la face 1

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuZn

Matériau du porteur de contact

PA/PUR

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12: 0.5 Nm

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

10 V CC à 30 V CC

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Type de capteur

PNP

Câblage de sortie

2, 3 fils

Isolation galvanique

Non

Courant par connecteur

max. 1,5 A

Courant par module

max. 1,5 A

Indicateur de statut (port)

LED jaune par canal

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.46 Date de révision : 20-02-2026

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.46 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
105427 ASBV 4 4-3-256-RS120/0,3 M