Numéro de produit: ASNBL 8/voyant 5-4-320

ASB, 8 ports, LED, boîtier en acier inoxydable, connexions latérales

ASB, 8 ports, LED, boîtier en acier inoxydable, connexions latérales

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Côté 1 Sous-famille de produits

acier inoxydable classique

Connexion d'E/S

M12, 5/4 pôles, code A

Nombre de ports

8

Configuration du câblage d'E/S

E/S unique par port

Interface du câble de commande

Extrémité ouverte

Matériau du boîtier

acier inoxydable

Degré de protection/Indice IP**

IP67, IP69k

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

59 mm x 28 mm x 129 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-25 °C à 70 °C (temporaire : 80 °C)

Degré de pollution de la face 1

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuZn

Matériau du porteur de contact

PVC

Matériau du joint torique

EPDM

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12: 0.5 Nm

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

10 V CC à 30 V CC

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Type de capteur

PNP

Câblage de sortie

2, 3 fils

Courant par connecteur

max. 1,5 A

Courant par module

max. 1,5 A

Indicateur de statut (port)

LED jaune par canal

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

UL

Certification cULus, UL 508

Fichier UL

E230848

CSA

Oui, via UL

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 20-02-2026

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
58453 ASNBL 8/voyant 5-4-320/5 M
89276 ASNBL 8/voyant 5-4-320/30 M
57331 Del ASNBL 8/LED 5-3-320/7M
58459 ASNBL 8/voyant 5-4-320/10 M
58460 ASNBL 8/voyant 5-4-320/15 M
59992 ASNBL 8/voyant 5-4-320/25 M
934902001 ASNBL 8/voyant 5-4-320/0,05 M
934637894 ASNBL 8/voyant 5-4-320/40 M