Numéro de produit: SB 8/LED 3-333

Distributeur de capteurs miniatures, 8 ports, LED

Distributeur de capteurs miniatures, 8 ports, LED

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
SB 8/LED 3-333

Spécifications

Côté 1 Sous-famille de produits

Classique

Connexion d'E/S

M8, 3 pôles, code A

Nombre de ports

8

Configuration du câblage d'E/S

E/S unique par port

Interface du câble de commande

Extrémité ouverte

Matériau du boîtier

Plastique, TPU

Couleur du boîtier

Orange

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

26 mm x 26 mm x 135 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-15 °C à 80 °C

Degré de pollution de la face 1

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuZn

Matériau du porteur de contact

TPU

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M8: 0.3 Nm

Type de capteur

PNP

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 20-02-2026

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
8945 SB 8/LED 3-333/3 M
94554 SB 8/LED 3-333/1 M 1 m
60637 SB 8/LED 3-333/5 M 5 m
97792 SB 8/LED 3-333/7 M 7 m
60636 SB 8/LED 3-333/10 M 10 m
934637755 SB 8/LED 3-333/15 M 15 m
61323 SB 8/LED 3-333/20 M 20 m