Modèles industriels Cat 6A
Conçu avec une bande passante plus élevée, Une gamme de fréquences plus large, plus de PoE et de protection de l’environnement, le câble DataTuff Cat 6A permet une transmission de données rapide et fiable. Les performances sont garanties dans diverses conditions d’installation jusqu’à 10 ans, même dans des réglages généralement exposés au bruit des interférences électromagnétiques, huile, Lumière UV et températures extrêmes. La version High Flex compacte est également testée pour supporter jusqu'à 35 millions de cycles de flexion et 3 millions de cycles de torsion.
Liens rapides
Caractéristiques et avantages
- Des performances réseau optimales : profitez d'un transfert de données plus rapide et de volumes élevés grâce à plus de bande passante et plus de Power Over Ethernet (PoE)
- Fiabilité à long terme : la technologie unique de Belden de paires torsadées collées assure durabilité, immunité au bruit et performances d'installation
- Modèles pour l'industrie : des solutions robustes de qualité industrielle qui résistent aux hydrocarbures, aux rayons UV et aux interférences sonores EMI
- Une flexibilité exceptionnelle : l'option High Flex est idéale pour les espaces étroits et les applications impliquant beaucoup de mouvement
Détails techniques
Datatuff cat 6a
Ressources
Bulletins produits
Ressources techniques