Numéro de produit: ACA21-M12 (CEE)

Adaptateur d'autoconfiguration 64 Mo, M12 (USB 1.1), EEC

Adaptateur de configuration automatique, avec connexion M12 et plage de température étendue, enregistre deux versions différentes des données de configuration et du logiciel d'exploitation du commutateur connecté. Il permet de mettre en service et de remplacer rapidement les commutateurs administrables.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

ACA21-M12 CEE

Nom

ACA21-M12 (CEE)

Description

L'adaptateur de configuration automatique de 64 MB, avec connexion M12 (USB 1.1) et plage de température étendue, enregistre deux versions différentes des données de configuration et du logiciel d'exploitation du commutateur connecté. Il permet de mettre en service facilement les commutateurs administrables et de les remplacer rapidement.

Longueur de câble

50 cm

Interface USB du commutateur

Connexion M12

Tension de fonctionnement

via l'interface USB du commutateur

Diagnostic

écriture vers l'ACA, lecture à partir de l'ACA, écriture/lecture non OK (affichage à l'aide des voyants sur le commutateur)

Configuration

via l'interface USB du commutateur et via SNMP/Web

MTBF

359 years (MIL-HDBK-217F)

Température de fonctionnement

-40-+70 °C

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

93 mm x 29 mm x 15 mm

Poids

70 g

Type de montage

module enfichable

Indice de protection IP

IP67

Vibration CEI 60068-2-6

1 g, 8,4 Hz - 200 Hz, 30 cycles

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m

EN 55022

EN 55022

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 508

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL 508

Emplacements dangereux

ISA 12.12.01 Classe 1 Div. 2 zone ATEX 2

Construction navale

DNV

Transport

EN50121-4

Garantie

24 mois (veuillez vous référer aux <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"conditions de garantie </a pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

dispositif, instructions d'utilisation

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.132 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.132 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type Longueur de câble
943913003 ACA21-M12 (CEE) 50 cm