Numéro de produit: RPS 30, unité d'alimentation rail

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

RPS 30

Description

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

Entrée de tension

1 x bloc terminal, 3 broches

Sortie de tension

1 x bloc terminal, 5 broches

Consommation courante

max. 0,35 A à 296 V CA

Tension d’entrée

100 à 240 V AC ; 47 à 63 Hz ou 85 à 375 V DC

Courant de sortie

1,3 A à 100 - 240 V AC

Tension de fonctionnement

230 V

Fonctions de redondance

Les unités d'alimentation peuvent être connectées en parallèle

Courant d'activation

<36 A à 240 V AC et démarrage à froid

Tension de sortie

24 V CC (-0,5 %, + 0,5 %)

Diagnostic

LED (alimentation, DC ON)

Température de fonctionnement

-10-+70 °C

Note

à partir de 60 °C de déclassement

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

45 mm x 75 mm x 91 mm

Poids

230 g

Type de montage

Rail DIN

Indice de protection IP

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

Fonctionnement : 2 … 500Hz 0,5m² /s³

Choc CEI 60068-2-27

10 g, durée 11 ms

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

± Décharge de contact 4 kV ; ± décharge dans l'air de 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80 MHz... 2700 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

lignes électriques : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/ligne)

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz. 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

Norme de base

CE

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 60950-1, cUL 508

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL 60950-1

Emplacements dangereux

ISA 12.12.01 Classe 1 Div. 2 (en attente)

Construction navale

DNV

Garantie

24 mois (veuillez vous référer aux <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"conditions de garantie </a pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

Alimentation électrique sur rail, description et manuel d'utilisation

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.126 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.126 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type
943662003 RPS 30, unité d'alimentation rail