Numéro de produit: M12 - Câble USB

Câble adaptateur pour connecter un adaptateur d'autoconfiguration (ACA21 M12 ou ACA22 M12) à une interface USB d'un ordinateur.

Câble adaptateur pour connecter un adaptateur d'autoconfiguration (ACA21 M12 ou ACA22 M12) à une interface USB d'un ordinateur, connecteur femelle M12, 4 pôles, codé A au connecteur USB 1.1/2.0 Type-A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

Câble adaptateur, M12-5 broches vers USB

Description

Câble adaptateur pour transférer des fichiers entre un adaptateur à configuration automatique (ACA21-M12 EEC ou ACA22-M12 EEC) et un ordinateur

Température de fonctionnement

0-+60

Température minimale de stockage

-20-+80 °C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Poids

30

Indice de protection IP

IP20

Transport

E1

Garantie

24 mois (veuillez vous référer aux <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"conditions de garantie </a pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

Câble adaptateur

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.111 Date de révision : 27-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.111 Date de révision : 27-11-2025


Références des pièces

Article n° Type
942199001 M12 - Câble USB