Numéro de produit: M-FAST SFP-LH/LC

Émetteur-récepteur SFP à fibre optique Fast-Ethernet LH

Émetteur-récepteur SFP à fibre optique Fast-Ethernet LH avec connecteur LC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

M-FAST SFP-LH/LC

Description

Émetteur-récepteur SFP à fibre optique Fast-Ethernet LH

Type de port et quantité

1 x 100 Mbit/s avec connecteur LC

Fibre monomode (LH) 9/125 µm (émetteur-récepteur longue distance)

47 - 104 km (budget de liaison à 1550 nm = 10 - 29 dB ; A = 0,25 dB/km ; D = 19 ps/(nm*km))

Tension de fonctionnement

alimentation via le commutateur

Consommation d’énergie

1 W

Diagnostic

Puissance optique d'entrée et de sortie, température de l'émetteur-récepteur

Température de fonctionnement

0-+60 °C

MTBF (Telcordia SR-332 Numéro 3) @ 25°C

367 Years

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

13.4 mm x 8.5 mm x 56.5 mm

Poids

30 g

Type de montage

Position SFP

Indice de protection IP

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. ; 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. ; 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. ; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-1000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 1 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 1 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

3 V (10 kHz-150 kHz), 10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Sécurité des équipements en technologie de l'information

EN60950

Emplacements dangereux

en fonction du commutateur déployé

Construction navale

en fonction du commutateur déployé

Garantie

24 mois (veuillez vous référer aux <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"conditions de garantie </a pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

Module SFP

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.113 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.113 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type
943868001 M-FAST SFP-LH/LC.