Numéro de produit: M-SFP-BIDI-Faisceau LX/LC EEC

Émetteur-récepteur Gigabit Ethernet bidirectionnel à fibre optique SFP SM, faisceau = 1 x type A et 1 x type B, plage de température étendue

Émetteur-récepteur Gigabit Ethernet bidirectionnel à fibre optique SFP SM avec connecteur LC, bundle = 1 x type A et 1 x type B, plage de température étendue

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

M-SFP-BIDI-Faisceau LX/LC EEC

Description

Émetteur-récepteur Gigabit Ethernet bidirectionnel à fibre optique SFP SM, faisceau = 1 x type A et 1 x type B, plage de température étendue

Type de port et quantité

1 x 1000 Mbit/s avec connecteur LC

Fibre monomode (SM) 9/125 µm

0 - 20 km Type A : (Longueur d'onde = TX : 1 310 nm, RX : 1 550 nm ; bilan de liaison = 0 - 11 dB ; a = 0,4 dB/km ; d = 3,5 ps/(nm*km)) Type B : (Longueur d'onde = TX : 1 550 nm, RX : 1 310 nm ; bilan de liaison = 0 - 11 dB ; a = 0,25 dB/km ; d = 19 ps/(nm*km))

Tension de fonctionnement

alimentation via le commutateur

Consommation d’énergie

1 W

Diagnostic

Puissance optique d'entrée et de sortie, température de l'émetteur-récepteur

Température de fonctionnement

-40-+85 °C

MTBF (Telcordia SR-332 Numéro 3) @ 25°C

1142 Years

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

13.4 mm x 8.5 mm x 56.5 mm

Poids

70 g

Type de montage

Position SFP

Indice de protection IP

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. ; 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. ; 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. ; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-1000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 1 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 1 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

3 V (10 kHz-150 kHz), 10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Sécurité des équipements en technologie de l'information

EN60950

Emplacements dangereux

en fonction du commutateur déployé

Construction navale

en fonction du commutateur déployé

Garantie

24 mois (veuillez vous référer aux <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"conditions de garantie </a pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

Module SFP

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.117 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.117 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type
943974101 M-SFP-BIDI-Faisceau LX/LC EEC