Pare-feu industriel IAF-240
Le pare-feu industriel Belden IAF-240 offre une protection robuste pour les environnements OT. Il combine haute disponibilité, inspection approfondie et avec état des paquets, détection et prévention des intrusions. Conçu pour des conditions industrielles difficiles, il permet une cybersécurité en couches et contribue à réduire les risques opérationnels et les temps d'arrêt, tout en réduisant le coût total de possession.
Caractéristiques & Avantages
- Optimisez le temps de disponibilité en mettant en œuvre des politiques de cybersécurité qui empêchent les perturbations du réseau dues à des menaces et à des anomalies.
- Offrez des performances fiables dans les environnements difficiles grâce à une conception compacte de qualité industrielle, à une large plage de température et à des homologations pour emplacements dangereux.
- Une haute disponibilité qui va au-delà de la redondance avec une solution à pare-feu multiples qui peut prendre en charge le trafic en cas de défaillance d’un pare-feu.
- Réduisez le coût de possession en intégrant des fonctionnalités complètes de cybersécurité et d’edge computing dans une seule solution au lieu d’acheter des systèmes autonomes.
- Réduisez les risques en allant au-delà de l’activité du pare-feu pour assurer la détection et la prévention des intrusions et des menaces, l’antivirus, la gestion des identités, etc.
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
| Description du produit | Ports | Caractéristiques | Article |
| Pare-feu industriel Belden de nouvelle génération | 4 x GbE RJ45 ports | Pare-feu d'inspection avec état (SPI), inspection approfondie des paquets (DPI), prévention des intrusions (IPS), reconnaissance des applications, reconnaissance des identités, pare-feu d'applications Web (WAF), haute disponibilité (HA), routage dynamique, déchargeur XDP, informatique de périphérie, filtrage Web & liste noire, anti-programme malveillant, IPsec, OpenVPN, WireGuard, WebVPN, Salut Discovery, Gestion du pare-feu | IAF-240 |