Numéro de produit: BXP62-28TX-EECC-HV-3A-BP

6 x 1/2,5/10 Gbit/s TX + 22 x 10/100/1000 Mbit/s TX, PoE/PoE+/PoE ++, avec relais Bypass, 110 VCC, -40 °C à +70 °C, HiOS 3 A

Le commutateur géré Hirschmann BXP (BOBCAT eXtreme Performance) offre une conception compacte, une flexibilité et une interopérabilité améliorées, ainsi que des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s pour les applications de matériel roulant ferroviaire. Prise en charge PoE au total jusqu'à 120 W en utilisant les ports 10GE et 1GE-M12

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

BXP62-28TX-EECC-HV-3A-BP

Nom

BXP62-28TX-EECC-HV-3A-BP

Type de port et quantité

28 ports au total : 4 x 1/2,5/10 Gbit/s TX-M12 codés X avec relais de dérivation et 2 x 1/2,5/10 Gbit/s TX-M12 codés X PoE++ et 2 x 10/100/1000 Mbit/s TX-M12 codés X PoE++ et 20 x 10/100/1000 Mbit/s TX-M12 codés X PoE+. Tous les M12, " X" -codé, connexion combinée : push-pull interne acc.to IEC 61076-2-010.

Contact d'alimentation/signalisation

1 prise M12 à 5 broches, codée “K”

Entrée numérique

1 prise M12 à 5 broches, codée “A”

Topologie en ligne - /étoile

tout

Tension de fonctionnement

110 V CC (77 V CC... 138 V CC)

Consommation d’énergie

60 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

205

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant , Vieillissement rapide , Entrées d'adresses statiques monodiffusion/multidiffusion , QoS / Priorisation des ports (802.1D/p) , Priorisation TOS/DSCP , Mode de confiance d'interface , Gestion des files d'attente CoS , Classification et contrôle DiffServ d'entrée IP , Classification et contrôle DiffServ de sortie IP , Mise en forme des files d'attente / Max. Bande passante de file d'attente , Contrôle de flux (802.3X) , Mise en forme de l'interface de sortie , Protection contre les tempêtes d'entrée , Trames Jumbo , VLAN (802.1Q) , VLAN basé sur le protocole , Mode VLAN non pris en charge , Protocole d'enregistrement VLAN GARP (GVRP) , Double marquage VLAN (QinQ) , VLAN voix , VLAN basé sur MAC , VLAN basé sur le sous-réseau IP , Protocole d'enregistrement multidiffusion GARP (GMRP) , Surveillance/interrogation IGMP par VLAN (v1/v2/v3) , Filtrage multidiffusion inconnu , Protocole d'enregistrement VLAN multiple (MVRP) , Protocole d'enregistrement MAC multiple (MMRP) , Protocole d'enregistrement multiple (MRP) , VLAN privé

Redondance

HIPER-Ring (commutateur en anneau) , HIPER-Ring sur agrégation de liens , Agrégation de liens avec LACP , Sauvegarde de liens , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Client de redondance , MRP sur agrégation de liens , Couplage réseau redondant , Gestionnaire de sous-anneaux , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , MSTP (802.1Q) , Protections RSTP , VRRP , Suivi VRRP , HiVRRP (améliorations VRRP) , Réponse ping VRRP

Administration

Client DNS , Prise en charge d'images logicielles doubles , TFTP , SFTP , SCP , LLDP (802.1AB) , LLDP-MED , SSHv2 , Serveur OPC-UA , V.24 , HTTP , HTTPS , Gestion IPv6 , Interruptions , Lecture seule SNMPv1/v2 , SNMP v1/v2/v3 , Interruptions SNMPv3 , Telnet , Découverte de services (bonjour) , Inventaire des modules ITxPT

Diagnostic

Détection de conflits d'adresses de gestion, notification MAC, contact de signal, indication d'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, journalisation persistante sur ACA, notification par e-mail, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection de flottement de liaison, détection de surcharge, détection de non-concordance duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1, 2, 3, 9), mise en miroir des ports 1:1, mise en miroir des ports 8:1, mise en miroir des ports N:1, RSPAN, SFLOW, mise en miroir VLAN, informations système, autotests au démarrage à froid, test du câble cuivre, boîte de dialogue de vérification de la configuration, vidage du commutateur, gestion SFP, détection de conflits d'adresses pour les interfaces de routage

Configuration

Annulation automatique de la configuration (restauration), Empreinte de configuration, Fichier de configuration XML, Sauvegarde de la configuration sur un serveur distant lors de l'enregistrement, Effacement de la configuration mais conservation des paramètres IP, Client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, Serveur DHCP : par port, Serveur DHCP : pools par VLAN, Adaptateur de configuration automatique ACA31 (carte SD), HiDiscovery, Relais DHCP avec option 82, Arrêt de l'interface via le suivi, Désactivation automatique, Interface de ligne de commande (CLI), Scripting CLI, Gestion des scripts CLI sur ENVM au démarrage, Prise en charge MIB complète, Aide contextuelle, Gestion basée sur HTML5, Adaptateur de configuration automatique ACA21/22 (USB)

Sécurité

Images de micrologiciel signées , Sécurité des ports basée sur MAC , Contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X , VLAN invité/non authentifié , Serveur d'authentification intégré (IAS) , Affectation de VLAN RADIUS , Affectation de stratégie RADIUS , Authentification multi-clients par port , Contournement de l'authentification MAC , Options de format pour le contournement de l'authentification MAC , Surveillance DHCP , Protection de la source IP , Inspection ARP dynamique , Prévention des dénis de service , Client RADIUS , Client TACACS , LDAP , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur MAC d'entrée , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur MAC de sortie , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur IPv4 d'entrée , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur IPv4 de sortie , Liste de contrôle d'accès basée sur le temps , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur VLAN , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur VLAN d'entrée , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur VLAN de sortie , Limitation basée sur le flux des ACL , Accès à la gestion restreint par VLAN , Indication de sécurité du périphérique , Piste d'audit , Démarrage sécurisé , Journalisation CLI , HTTPS Gestion des certificats , Accès de gestion restreint , Bannière d'utilisation appropriée , Politique de mot de passe configurable , Nombre de tentatives de connexion configurable , Journalisation SNMP , Niveaux de privilèges multiples , Gestion des utilisateurs locaux , Authentification à distance via RADIUS , Verrouillage du compte utilisateur , Modification du mot de passe à la première connexion+

Synchronisation du temps

Horloge temps réel tamponnée , Client SNTP , Serveur SNTP

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, Modbus TCP, Protocole PROFINET

Divers

Gestion des E/S numériques , PoE (802.3af) , PoE+ (802.3at) , Traversée manuelle des câbles , Mise hors tension des ports

Routage

Assistant IP/UDP , Routage haute vitesse , Interfaces de routeur basées sur les ports , Interfaces de routeur basées sur les VLAN , Interface de bouclage , Filtre ICMP , Diffusions dirigées vers le réseau , OSPFv2 , RIP v1/v2 , Découverte de routeur ICMP (IRDP) , Chemins multiples à coût égal (ECMP) , Routage monodiffusion statique , Proxy ARP , Suivi de route statique

MTBF (Telcordia SR-332 Numéro 3) @ 25°C

925 427 h

Température de fonctionnement

-40-+70

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Peinture protectrice sur PCB

Oui (revêtement conforme)

Dimensions (LxHxP)

428 mm x 117,6 mm x 168,9 mm

Poids

6200 g

Boîtier

Métal

Type de montage

Montage en surface plate

Indice de protection IP

IP40

Vibration CEI 60068-2-6

3,5 mm, 5–8,4 Hz, 10 cycles, 1 octave/min ; 1 g, 8,4–200 Hz, 10 cycles par axe, 1 octave/min opérationnel : 5 Hz... 150 Hz, 1,0 m/s² (rms) non opérationnel : 5 Hz... 150 Hz, 5,72 m/s² (rms)

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée de 11 ms ; vertical : 30 m/s², 30 ms, horizontal : 50 m/s², 30 ms

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

± Décharge par contact de 6 kV ; ± Décharge dans l'air de 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

20 V/m (80 MHz... 1000 MHz), 10 V/m (1,4 GHz... 2,0 GHz), 5 V/m (2,0 GHz... 2,7 GHz), 3 V/m (2,7 GHz... 6,0 GHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

Ligne électrique/terre ±2 kV, ligne électrique/ligne ±1 kV, ligne de données/terre ±2 kV

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz. 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Norme de base

CE, FCC, UKCA, EN 61131, EN 62368-1

Transport

EN 50121-4, EN 50155, EN 45545 HL3

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"conditions de garantie ou aux informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

ACA31 (942074001); RKCCS 5K - Connecteur d'alimentation M12 à fixer sur site ((934935002); Logiciel de gestion réseau Industrial HiVision (943156xxx); Écrou de protection pour prise M12, métal, IP65/67/69K ((942057001); Écrou de protection pour prise M12, plastique, IP65/67 (942057002); Câble Terminap ((943902001)

Contenu de la livraison

1 × Appareil, 1 × Fiche de sécurité et d'informations générales 1 × Uniquement pour les variantes d'appareils avec tension d'alimentation de valeur caractéristique MB, connecteur pour l'alimentation, M12, codé “K”

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.70 Date de révision : 03-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.70 Date de révision : 03-03-2026


Références des pièces

Article n° Type
942334008 BXP62-28TX-EECC-HV-3A-BP

Ressources

Resources