Numéro de produit: BXS30-12TX-EECC-HV-2A

4xGE TX, 8x FE TX, 72-110 VCC, -40 °C à +70 °C, HiOS 2A

Commutateur IP40 géré, logiciel HiOS couche 2 avancé, 4 ports Gigabit Ethernet M12 codés X et 8 ports Fast Ethernet M12 codés D, adapté à une utilisation à bord des trains et des bus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Nom

BXS30-12TX-EECC-HV-2A

Description

Commutateur IP40 géré, logiciel HiOS couche 2 avancé, 4 ports Gigabit Ethernet M12 codés X et 8 ports Fast Ethernet M12 codés D, adapté à une utilisation à bord des trains et des bus

Type de port et quantité

12 ports au total : 4 x GE et 8 x FE

Contact d'alimentation/signalisation

M12 5 broches codé K

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Topologie en ligne - /étoile

tout

Tension de fonctionnement

72-110 VCC

Consommation d’énergie

9,7 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

33

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant , Vieillissement rapide , Entrées d'adresses statiques de monodiffusion/multidiffusion , QoS / Priorisation des ports (802.1D/p) , Priorisation TOS/DSCP , Mode de confiance de l'interface , Gestion des files d'attente CoS , Mise en forme des files d'attente / Max. Bande passante de file d'attente , Contrôle de flux (802.3X) , Mise en forme de l'interface de sortie , Protection contre les tempêtes d'entrée , Trames Jumbo , VLAN (802.1Q) , Protocole d'enregistrement VLAN GARP (GVRP) , VLAN vocal , VLAN privé , Protocole d'enregistrement de multidiffusion GARP (GMRP) , Surveillance/requête IGMP par VLAN (v1/v2/v3) , Filtrage de multidiffusion inconnue , Transférer la multidiffusion inconnue vers les ports de requête par VLAN , Protocole d'enregistrement VLAN multiple (MVRP) , Protocole d'enregistrement MAC multiple (MMRP) , Protocole d'enregistrement multiple (MRP) , Prise en charge TSN 802.1Qbv sur les interfaces 1/1 - 1/3.

Redondance

HIPER-Ring (commutateur en anneau) , HIPER-Ring sur agrégation de liens , Agrégation de liens avec LACP , Sauvegarde de liens , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Client de redondance , MRP sur agrégation de liens , Couplage réseau redondant , Gestionnaire de sous-anneaux , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , MSTP (802.1Q) , Protections RSTP

Administration

Client DNS , Prise en charge d'images logicielles doubles , TFTP , SFTP , SCP , LLDP (802.1AB) , LLDP-MED , SSHv2 , Serveur OPC-UA , HTTP , HTTPS , Gestion IPv6 , Découverte de services (bonjour) , Inventaire des modules ITxPT , Interruptions , Lecture seule SNMPv1/v2 , SNMP v1/v2/v3 , Interruptions SNMPv3 , Telnet

Diagnostic

Détection de conflits d'adresses de gestion , Notification MAC , Protection contre les boucles , Indication de l'état du périphérique , TCPDump , LED , Syslog , Journalisation permanente sur ACA , Notification par e-mail , Surveillance des ports avec désactivation automatique , Détection de flottement de liaison , Détection de surcharge , Détection de non-concordance duplex , Surveillance de la vitesse de liaison et du duplex , RMON (1, 2, 3, 9) , Mise en miroir des ports 1:1 , Mise en miroir des ports 8:1 , Mise en miroir des ports N:1 , RSPAN , SFLOW , Mise en miroir des ports N:2 , Informations système , Autotests au démarrage à froid , Test du câble cuivre , Boîte de dialogue de vérification de la configuration , Vidage du commutateur

Configuration

Annulation automatique de la configuration (restauration) , Empreinte digitale de configuration , Fichier de configuration XML , Sauvegarde de la configuration sur un serveur distant lors de l'enregistrement , Effacement de la configuration, mais conservation des paramètres IP , Client BOOTP/DHCP avec configuration automatique , Serveur DHCP : par port , Serveur DHCP : pools par VLAN , Adaptateur de configuration automatique ACA21/22 (USB) , HiDiscovery , Relais DHCP avec option 82 , Arrêt de l'interface via le suivi , Désactivation automatique , Prise en charge de la gestion USB-C , Interface de ligne de commande (CLI) , Scripts CLI , Gestion des scripts CLI via ENVM au démarrage , Prise en charge MIB complète , Aide contextuelle , Gestion basée sur HTML5

Sécurité

Images de micrologiciel signées , Sécurité des ports basée sur MAC , Contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X , VLAN invité/non authentifié , Serveur d'authentification intégré (IAS) , Affectation de VLAN RADIUS , Authentification multi-client par port , Contournement de l'authentification MAC , Options de format pour le contournement de l'authentification MAC , Surveillance DHCP , Protection de la source IP , Inspection ARP dynamique , Prévention des déni de service , Compteur d'abandons de prévention DoS , Client RADIUS , Client TACACS+ , LDAP , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur MAC d'entrée , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur IPv4 d'entrée , Liste de contrôle d'accès basée sur le temps , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur le VLAN , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur le VLAN d'entrée , Limitation basée sur le flux des ACL , Accès à la gestion restreint par le VLAN , Indication de sécurité du périphérique , Piste d'audit , Démarrage sécurisé , Journalisation CLI , Gestion des certificats HTTPS , Accès de gestion restreint , Bannière d'utilisation appropriée , Politique de mot de passe configurable , Nombre configurable de Tentatives de connexion , Journalisation SNMP , Niveaux de privilèges multiples , Gestion des utilisateurs locaux , Authentification à distance via RADIUS , Verrouillage du compte utilisateur , Changement de mot de passe à la première connexion

Synchronisation du temps

Horloge transparente PTPv2 à deux étapes , Horloge limite PTPv2 , BC jusqu'à 8 sync./s , 802.1AS , 802.1AS-2020 , Horloge temps réel tamponnée , Client SNTP , Serveur SNTP

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP , Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur) , Modbus TCP , Protocole PROFINET

Divers

Traversée manuelle des câbles , Coupure de courant du port

MTBF (Telcordia SR-332 Numéro 3) @ 25°C

699 913 h

Température de fonctionnement

-40-+70 °C

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

1-95 %

Dimensions (LxHxP)

282 mm x 143,6 mm x 91 mm

Poids

2.15 kg

Boîtier

Métal

Type de montage

paroi

Indice de protection IP

IP40

Vibration CEI 60068-2-6

3,5 mm, 5–8,4 Hz, 10 cycles, 1 octave/min ; 1 g, 8,4–200 Hz, 10 cycles par axe, 1 octave/min opérationnel : 5 Hz... 150 Hz, 1,0 m/s² (rms) non opérationnel : 5 Hz... 150 Hz, 5,72 m/s² (rms)

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée de 11 ms ; vertical : 30 m/s², 30 ms, horizontal : 50 m/s², 30 ms

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

± Décharge par contact de 6 kV ; ± Décharge dans l'air de 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

20 V/m (80 MHz... 1000 MHz), 10 V/m (1,4 GHz... 2,0 GHz), 5 V/m (2,0 GHz... 2,7 GHz), 3 V/m (2,7 GHz... 6,0 GHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

Ligne électrique/terre ±2 kV, ligne électrique/ligne ±1 kV, ligne de données/terre ±2 kV

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz. 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

EMV 06

Révision 2.0 - class S1

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Norme de base

CE, FCC, EN 61131-2

Transport

EN 50155, EN 45545 HL3, EN 50121-4, NEMA TS2

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"conditions de garantie ou aux informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

ACA22-M12-C (EEC) câble adaptateur M12 5 broches vers USB (pour configurer les dispositifs BXS)

Contenu de la livraison

Commutateur, instructions de sécurité, connecteur d'alimentation, clips de protection contre la poussière fixés sur tous les connecteurs M12

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.159 Date de révision : 03-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.159 Date de révision : 03-03-2026


Références des pièces

Article n° Type
942302002 BXS30-12TX-EECC-HV-2A

Ressources

Resources