Numéro de produit: LRS30-7TX/3SFP/1C

7 TX FE, 3 SFP FE/GE, 1 combo FE/GE, 9,6-32 V CC, -40-+60 °C, Lite Managed

Commutateur Ethernet/Fast Ethernet industriel Lite Managed, montage sur rail, avec 7 ports 10/100BASE-TX, 3 ports SFP 100/1000BASE-FX, 1 port combiné (10/100/1000BASE-TX et 100/1000BASE-FX SFP), mode de commutation Store and Forward, logiciel HiEOS Layer 2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Nom

LRS30-7TX/3SFP/1C

Type de port et quantité

7 émetteurs FE, 3 SFP FE/GE, 1 FE/GE

Contact d'alimentation/signalisation

1 bornier enfichable, 6 broches

Paire torsadée (TP)

0 - 100 m

Tension de fonctionnement

24 V CC

Consommation d’énergie

7,2 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

25 BTU/h

Commutation

Entrées d'adresses monodiffusion/multidiffusion statiques , VLAN (802.1Q) , Apprentissage VLAN indépendant , QoS / Priorisation des ports (802.1D/p) , Priorisation TOS/DSCP , Gestion des files d'attente CoS , Mise en forme des files d'attente / Bande passante maximale , Trames Jumbo , Surveillance/requête IGMP (v1/v2/v3) , Filtrage multidiffusion inconnu , Filtrage de groupe IGMP par port , Contrôle de flux (802.3X) , Mise en forme des interfaces de sortie , Protection contre les tempêtes d'entrée

Redondance

Client MRP , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , ERPS (G.8032) , ERPS v2 (G.8032)

Administration

LLDP (802.1AB), LLDP-MED, changement de mot de passe à la première connexion, SSHv2, HTTP, HTTPS, interface graphique réactive, SNMP v1/v2/v3, interruptions, Telnet, TFTP, prise en charge de deux images logicielles

Diagnostic

Détection de conflit d’adresse de gestion, voyants, indication de l’état du périphérique, Syslog, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1, 2, 3, 9), mise en miroir des ports 1 :1, mise en miroir des ports N :1, informations système, gestion SFP

Configuration

Gestion Web, HiDiscovery, interface de ligne de commande (CLI), prise en charge MIB complète

Sécurité

Limite d’adresse MAC par port, accès restreint à l’administration, bannière d’utilisation appropriée, niveaux de privilèges multiples, gestion des utilisateurs locaux

Synchronisation du temps

Client NTP

MTBF (Telcordia SR-332 Numéro 3) @ 25°C

3 867 661 h

Température de fonctionnement

-40-+60 °C

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

68x135x118 mm

Poids

680 g

Type de montage

Rail DIN

Indice de protection IP

IP30

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80 MHz - 1 GHz), 3 V/m (1,4 GHz – 6 GHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 1 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Norme de base

CE,& FCC, EN61131

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 61010-1

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"conditions de garantie ou aux informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

Émetteurs-récepteurs SFP, alimentation ferroviaire, accessoires de montage

Contenu de la livraison

Dispositif, bornier, instructions de démarrage, instructions de sécurité

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.70 Date de révision : 03-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.70 Date de révision : 03-03-2026


Références des pièces

Article n° Type
942328005 LRS30-7TX/3SFP/1C

Ressources

Resources