Numéro de produit: OCTOPUS 8TX-EEC-M-2S PN

Switch IP67 géré, 8 ports, tension d'alimentation 24 VDC, logiciel HiOS 2S

Commutateur IP65 et IP67 géré, couche logicielle HiOS 2 avancée, 8 ports Fast-Ethernet M12 code D, homologués pour une utilisation embarquée à bord de trains et de véhicules routiers.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Contact d'alimentation/signalisation

1 x M12 connecteur à 5 broches, code A

Interface USB

1 x M12 douille à 5 broches, code A

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Topologie en ligne - /étoile

tout

Tension de fonctionnement

24/36 V CC (16,8 V CC... 45 V CC)

Consommation d’énergie

6 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

20

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant , Vieillissement rapide , Entrées d'adresses monodiffusion/multidiffusion statiques , QoS / Priorisation des ports (802.1D/p) , Priorisation TOS/DSCP , Mode de confiance d'interface , Gestion des files d'attente CoS , Mise en forme des files d'attente / Bande passante maximale de la file d'attente , Contrôle de flux (802.3X) , Mise en forme de l'interface de sortie , Protection contre les tempêtes d'entrée , Trames Jumbo , VLAN (802.1Q) , Protocole d'enregistrement VLAN GARP (GVRP) , VLAN vocal , Protocole d'enregistrement multidiffusion GARP (GMRP) , Surveillance/requête IGMP par VLAN (v1/v2/v3) , Filtrage multidiffusion inconnu , Transfert de multidiffusion inconnu vers les ports de requête par VLAN , Protocole d'enregistrement VLAN multiple (MVRP) , Protocole d'enregistrement MAC multiple (MMRP) , Protocole d'enregistrement multiple (MRP) , Prise en charge TSN 802.1Qbv sur les interfaces 1/1 - 1/3.

Redondance

HIPER-Ring (commutateur en anneau) , Agrégation de liens avec LACP , Sauvegarde de liens , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Client de redondance , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , Protections RSTP

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles , TFTP , SFTP , SCP , LLDP (802.1AB) , LLDP-MED , SSHv2 , HTTP , HTTPS , Gestion IPv6 , Interruptions , SNMP v1/v2/v3 , Interruptions SNMPv3 , Telnet

Diagnostic

Détection de conflit d'adresses de gestion , Notification MAC , Contact de signal , Indication d'état du périphérique , TCPDump , LED , Syslog , Journalisation permanente sur ACA , Surveillance des ports avec désactivation automatique , Détection de flottement de liaison , Détection de surcharge , Détection de non-concordance duplex , Surveillance de la vitesse de liaison et du duplex , RMON (1, 2, 3, 9) , Mise en miroir des ports 1:1 , Mise en miroir des ports 8:1 , Mise en miroir des ports N:1 , Mise en miroir des ports N:2 , Informations système , Autotests au démarrage à froid , Test du câble cuivre , Boîte de dialogue de vérification de la configuration , Vidage du commutateur

Configuration

Annulation automatique de la configuration (restauration) , Empreinte de configuration , Fichier de configuration XML , Sauvegarde de la configuration sur un serveur distant lors de l'enregistrement , Effacement de la configuration, mais conservation des paramètres IP , Client BOOTP/DHCP avec configuration automatique , Serveur DHCP : par port , Serveur DHCP : pools par VLAN , Adaptateur de configuration automatique ACA21/22 (USB) , HiDiscovery , Relais DHCP avec option 82 , Désactivation automatique , Prise en charge de la gestion USB-C , Interface de ligne de commande (CLI) , Scripts CLI , Gestion des scripts CLI via ENVM au démarrage , Prise en charge MIB complète , Aide contextuelle , Gestion basée sur HTML5

Sécurité

Images de micrologiciel signées , Sécurité des ports basée sur MAC , Contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X , VLAN invité/non authentifié , Serveur d'authentification intégré (IAS) , Affectation de VLAN RADIUS , Prévention des déni de service , Compteur de pertes pour la prévention DoS , Client RADIUS , Liste de contrôle d'accès basée sur le VLAN , Liste de contrôle d'accès basée sur le VLAN d'entrée , Liste de contrôle d'accès de base , Accès à la gestion restreint par le VLAN , Indication de sécurité du périphérique , Piste d'audit , Démarrage sécurisé , Journalisation CLI , Gestion des certificats HTTPS , Accès de gestion restreint , Bannière d'utilisation appropriée , Politique de mot de passe configurable , Nombre de tentatives de connexion configurable , Journalisation SNMP , Niveaux de privilèges multiples , Gestion des utilisateurs locaux , Authentification à distance via RADIUS , Verrouillage du compte utilisateur , Modification du mot de passe à la première connexion

Synchronisation du temps

Horloge transparente PTPv2 à deux étapes , Horloge limite PTPv2 , BC jusqu'à 8 sync./s , 802.1AS , 802.1AS-2020 , Horloge temps réel tamponnée , Client SNTP , Serveur SNTP

Profils industriels

PROFINET , Protocole EtherNet/IP , Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur) , Modbus TCP

Divers

Traversée manuelle des câbles , Coupure de courant du port

MTBF (Telcordia SR-332 Numéro 3) @ 25°C

5 101 282 h

Humidité relative (également avec condensation)

5-100 %

Température de fonctionnement

-40-+70 °C

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Dimensions (LxHxP)

202 mm x 61 mm x 46 mm

Poids

900 g

Type de montage

Montage mural

Indice de protection IP

IP65, IP67

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

20 V/m (80-3000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 4 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 2 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

3 V (10 kHz-150 kHz), 10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Norme de base

CE, EAC, marque de conformité réglementaire australienne (RCM) GOST-R, CCC, KCC (en attente)

Emplacements dangereux

ISA 12.12.01 Classe 1 Div. 2 (en attente)

Construction navale

DNV

Norme ferroviaire

EN 50155, EN 45545-2, EN 50121-4, EMV06 (en attente)

Transport

E1, ECE R118, EN 61850

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"conditions de garantie ou aux informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

Adaptateur de configuration automatique ACA22-M12-C (EEC) (942-306-001), Câble adaptateur M12-5 broches pour USB (pour la configuration) (942 309-001), Connecteur ELWIKA 5012 PG7 (prise M12 5 broches pour alimentation) (933 175-100), Câble de connexion avec connecteur M12, codage D (934 497-00x), Adaptateur M12 codage D vers RJ45 (934 498-001), Capuchons de protection métalliques OCTOPUS (25 pièces) (942 057-001), Capuchons de protection en plastique OCTOPUS (25 pièces) (934 963-001), Adaptateur ACA2x-M12 vers USB (USB 1.1/2.0 Type-A) (pour connexion ACA M12 au PC) (942-199-001), Logiciel de gestion de réseau Industrial HiVision (943 156-xxx)

Contenu de la livraison

1 × Appareil, 1 × Consignes générales de sécurité, 1 x connecteur d'alimentation M12 (ELWIKA 5012 PG7), 15 x étiquettes en plastique pour ports Ethernet et appareil, 7 x capuchons de protection en plastique M12 pour interface USB et ports Ethernet, 1 x capuchon de protection en plastique M12 pour entrée d'alimentation

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 03-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 03-03-2026


Références des pièces

Article n° Type
942301011 OCTOPUS 8TX-EEC-M-2S PN