Numéro de produit: GRS103-22TX/4C-1HV-2S

Commutateur admnistrable 26-port Fast Ethernet 19 po

Commutateur de groupe de travail industriel Fast Ethernet/Gigabit Ethernet 26 ports (4 x GE, 22 x FE), géré, logiciel HiOS 2S, commutation par stockage et retransmission, conception sans ventilateur

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Nom

GRS103-22TX/4C-1HV-2S

Type de port et quantité

26 ports au total, 4 x FE/GE TX/SFP, 22 x FE TX

Contact d'alimentation/signalisation

1 x fiche IEC / 1 x bornier enfichable, 2 broches, sortie commutable manuellement ou automatiquement (max. 1 A, 24 V DC ou plus). 24 V CA)

Administration locale et remplacement de dispositif

USB-C

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Fibre monomode (SM) 9/125 µm

Fast Ethernet : voir module SFP LWL M-FAST SFP-SM/LC et M-FAST SFP-SM+ /LC ; gigabit Ethernet : voir module SFP LWL M-SFP-LX/LC

Fibre monomode (LH) 9/125 µm (émetteur-récepteur longue distance)

Fast Ethernet : voir module SFP LWL M-FAST SFP-LH/LC ; gigabit Ethernet : voir module SFP LWL M-SFP-LH/LC et M-SFP-LH+ /LC

Fibre multimode (MM) 50/125 µm

Fast Ethernet : voir le module SFP LWL M-FAST SFP-MM/LC ; Gigabit Ethernet : voir le module SFP LWL M-SFP-SX/LC et M-SFP-LX/LC

Fibre multimode (MM) 62,5/125 µm

Fast Ethernet : voir le module SFP LWL M-FAST SFP-MM/LC ; Gigabit Ethernet : voir le module SFP LWL M-SFP-SX/LC et M-SFP-LX/LC

Topologie en ligne - /étoile

tout

Tension de fonctionnement

100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz

Consommation d’énergie

attendu max 16 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

attendu max 55

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant , Vieillissement rapide , Entrées d'adresses statiques monodiffusion/multidiffusion , QoS / Priorisation des ports (802.1D/p) , Priorisation TOS/DSCP , Mode de confiance d'interface , Gestion des files d'attente CoS , Contrôle de flux (802.3X) , Mise en forme des interfaces de sortie , Protection contre les tempêtes d'entrée , VLAN (802.1Q) , Mode VLAN non pris en charge , Protocole d'enregistrement VLAN GARP (GVRP) , VLAN voix , Protocole d'enregistrement multidiffusion GARP (GMRP) , Surveillance/requête IGMP par VLAN (v1/v2/v3) , Filtrage multidiffusion inconnu , Transfert de multidiffusion inconnu vers les ports de requête , Protocole d'enregistrement VLAN multiple (MVRP) , Protocole d'enregistrement MAC multiple (MMRP) , Protocole d'enregistrement multiple (MRP)

Redondance

Agrégation de liens avec LACP , Sauvegarde de liens , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Client de redondance , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , Protections RSTP

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles , TFTP , SFTP , SCP , LLDP (802.1AB) , LLDP-MED , SSHv2 , HTTP , HTTPS , Gestion IPv6 , Interruptions , SNMP v1/v2/v3 , Interruptions SNMPv3 , Telnet

Diagnostic

Détection de conflits d'adresses de gestion , Notification MAC , Contact de signal , Indication d'état du périphérique , TCPDump , Voyants , Syslog , Journalisation permanente sur ACA , Surveillance des ports avec désactivation automatique , Détection de flottement de liaison , Détection de surcharge , Détection de non-concordance duplex , Surveillance de la vitesse de liaison et du duplex , RMON (1, 2, 3, 9) , Mise en miroir des ports 1:1 , Mise en miroir des ports 8:1 , Mise en miroir des ports N:1 , Mise en miroir des ports N:2 , Informations système , Autotests au démarrage à froid , Test du câble cuivre , Gestion SFP , Boîte de dialogue de vérification de la configuration , Vidage du commutateur

Configuration

Annulation automatique de la configuration (restauration) , Empreinte digitale de configuration , Fichier de configuration XML , Sauvegarde de la configuration sur un serveur distant lors de l'enregistrement , Effacement de la configuration, mais conservation des paramètres IP , Client BOOTP/DHCP avec configuration automatique , Serveur DHCP : par port , Serveur DHCP : pools par VLAN , Adaptateur de configuration automatique ACA21/22 (USB) , HiDiscovery , Relais DHCP avec option 82 , Arrêt de l'interface via le suivi , Désactivation automatique , Prise en charge de la gestion USB-C , Interface de ligne de commande (CLI) , Scripts CLI , Gestion des scripts CLI via ENVM au démarrage , Prise en charge MIB complète , Aide contextuelle , Gestion basée sur HTML5

Sécurité

Images de micrologiciel signées , Sécurité des ports basée sur MAC , VLAN invité/non authentifié , Serveur d'authentification intégré (IAS) , Affectation de VLAN RADIUS , Prévention des attaques par déni de service , Client RADIUS , Liste de contrôle d'accès basée sur VLAN , Liste de contrôle d'accès basée sur VLAN d'entrée , Liste de contrôle d'accès de base , Accès à la gestion restreint par VLAN , Indication de sécurité du périphérique , Piste d'audit , Démarrage sécurisé , Journalisation CLI , Gestion des certificats HTTPS , Accès de gestion restreint , Bannière d'utilisation appropriée , Politique de mot de passe configurable , Nombre de tentatives de connexion configurable , Journalisation SNMP , Niveaux de privilèges multiples , Gestion des utilisateurs locaux , Authentification à distance via RADIUS , Verrouillage du compte utilisateur , Modification du mot de passe à la première connexion

Synchronisation du temps

Horloge temps réel tamponnée , Client SNTP , Serveur SNTP

Profils industriels

Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur), ModbusTCP

Divers

Croisement manuel des câbles, Mise hors tension du port

MTBF (Telcordia SR-332 Numéro 3) @ 25°C

295 701 h

Température de fonctionnement

-10-+60 °C

Température minimale de stockage

-20-+70 °C

Humidité relative (sans condensation)

5-90 %

Dimensions (LxHxP)

448 mm x 44 mm x 310 mm (sans supports de fixation)

Poids

Environ 3,85 kg

Type de montage

19" armoire de commande

Indice de protection IP

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

3,5 mm, 5 Hz – 8,4 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. ; 1 g, 8,4 Hz-200 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

20 V/m (80-2700 MHz), 10V/m (2,7-6 GHz) ; 1 kHz, 80 % AM

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/ligne) ; ligne de données : 1 kV (ligne/terre)

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

3 V (10 kHz-150 kHz), 10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Norme de base

CE, FCC, EN61131

Transport

EN50121-4

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"conditions de garantie ou aux informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

Modules M1, Logiciel de gestion de réseau Industrial HiVision (943156xxx), Support de fixation du boîtier (2 pièces) (943943001) Support, long (+ 50 mm/1,97 po) pour la fixation du boîtier (2 pièces) (943943101) Câble pour appareil non chauffant (modèle européen) (942271001) Bornier à 2 broches (50 pièces) (943845010) Bornier à 2 broches avec verrouillage à vis (50 pièces) (943845009) Bornier à verrouillage haute tension à 3 broches (50 pièces) (94 8450089) Capuchon de protection pour prise RJ45 (50 pièces) (943 936001) Capuchon de protection pour emplacement SFP (25 pièces) (943942001) Adaptateur de configuration automatique ACA22-USB-C (EEC) (942239001)

Contenu de la livraison

Appareil GRS103, Fiche de sécurité et d'informations générales, Bornier à 2 broches pour contact de signal, 2 × Panneau de protection pour emplacement de module multimédia

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.141 Date de révision : 03-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.141 Date de révision : 03-03-2026


Références des pièces

Article n° Type
942298005 GRS103-22TX/4C-1HV-2S