Numéro de produit: PROVIZE Explorer Professionnel

Gain de temps grâce à une mise en service efficace des dispositifs

PROVIZE Explorer Professional simplifie la mise en service des appareils grâce à un ensemble de fonctionnalités avancées. Le logiciel détecte les dispositifs qui n'ont pas encore été mis en service et prend en charge la configuration des adresses IP de gestion et des informations d'identification. - Accédez à l'interface Hirschmann sans installer de bibliothèques Java sur les PC des utilisateurs. - Simplifiez la configuration initiale des adresses IP et des informations d'identification via un logiciel facile à utiliser. - Améliorez la sécurité en vérifiant les certificats de sécurité des appareils et en activant la configuration des paramètres de sécurité initiaux des appareils.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Licence

Version payante

Fonctions de configuration

Mise en service de base, mise en service MultiConfig, gestion des changements de mot de passe MultiConfig

Système d'exploitation

Windows 10 (64 bits) Windows 11 (64 bits)

Navigateur

Application Windows

Processeur

Processeur 64 bits compatible x86 avec 4 cœurs

Espace sur disque dur

1 GB gratuits

RAM

16 gb

Réseau

Réseau Ethernet avec pile de protocoles TCP/IP. Prend en charge IPv4 et IPv6.

Protocoles pris en charge

HTTPS, HiDiscovery v2

Menus et boîtes de dialogue

Anglais Allemand

Modules et composants

Découverte et mise en service

Contenu de la livraison

Téléchargement du logiciel + Accès aux fonctionnalités sous modèle de licence. La licence peut être achetée auprès du partenaire.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 27-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 27-11-2025