Numéro de produit: PROVIZE Planificateur Professionnel

Planification et configuration du réseau basées sur les intentions

Faisant partie de la suite de planification et de gestion PROVIZE de Belden, PROVIZE Planner Professional simplifie la planification et la configuration du réseau avec un ensemble de fonctionnalités avancées. PROVIZE Planner permet aux utilisateurs de concevoir des réseaux avant d'acheter du matériel, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources. - Facile à utiliser avec une interface intuitive et des capacités de conception de réseau par glisser-déposer. - Planification et configuration de réseau basées sur l'intention grâce à la traduction automatique des intentions des utilisateurs en configurations. - Génération automatique de nomenclatures (BOM) qui identifie les équipements pertinents en fonction des topologies de réseau définies par les utilisateurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Licence

Version payante

Fonctions de configuration

Planification de la topologie, définition de l'emplacement, création de nomenclature, redondance (MRP), configuration automatique du VLAN, configuration IPv4, configuration des modèles et des piles de modèles CLI, exportation de la configuration CLI

Système d'exploitation

Windows 10 (64 bits) Windows 11 (64 bits)

Navigateur

Application Windows

Processeur

Processeur 64 bits compatible x86 avec 4 cœurs

Espace sur disque dur

1 GB gratuits

RAM

16 gb

Réseau

Réseau Ethernet avec pile de protocoles TCP/IP. Prend en charge IPv4 et IPv6.

Protocoles pris en charge

HTTPS, HiDiscovery v2

Menus et boîtes de dialogue

Anglais Allemand

Modules et composants

Planification et configuration du réseau basées sur les intentions grâce à la traduction automatique des intentions de l’utilisateur et des configurations avec un ensemble de fonctionnalités avancées

Contenu de la livraison

Téléchargement du logiciel + Accès aux fonctionnalités sous modèle de licence. La licence peut être achetée auprès du partenaire.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 27-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 27-11-2025