Numéro de produit: DAP847-RWAKKT899THH

Point d'accès Wi-Fi 6 industriel Dragonfly (802.11ax)

Dragonfly Outdoor, double radio, 5 GHz 802.11ax 4x4:4 et 2,4 GHz 802.11ax 2x2:2, antenne externe ; fonction de numérisation et de sécurité 1*1

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

DAP847-RWAKKT899THH

Nom

DAP847-RWAKKT899THH

Type de port et quantité

1× 10/100/1000/2500 Mbps M12 codé X, Ethernet, PoE PD (IEEE 802.3at, 802.3bt) ; 1 × bouton de réinitialisation ; 1 × V.24 M12 codé A ; 1 × vanne d'air ; 1 x connecteur d'alimentation 7/8"

Protocoles radio pris en charge

IEEE 802.11b ; 802.11a/g/n/ac ; 802.11ax ; débit de données jusqu'à 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s à 5 GHz et 573 Mbps à 2,4 GHz) ;

Connecteur d'antenne

Antennes externes, 2×2:2 à 2,4 GHz, 4x4:4 à 5 GHz, 1x1:1 pour la numérisation, 7 × connecteurs femelles N ; ANT1-ANT4 pour la bande 5 GHz, ANT5-ANT6 pour la bande 2,4 GHz ;

Fréquence

2,400 à 2,4835 GHz ; 5,150 à 5,250 GHz ; 5,250 à 5,350 GHz ; 5,470 à 5,725 GHz ; 5,725 à 5,850 GHz *Canaux disponibles : selon le domaine réglementaire configuré

Type de modulation

802.11b : BPSK, QPSK, CCK ; 802.11a/g/n/ac : BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM ; 802.11ax : BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM

Tension de fonctionnement

Prise en charge de l'alimentation par Ethernet (IEEE 802.3bt, 802.3at) ; alimentation 24/110 V CC

Consommation d’énergie

24 W

Authentification

802.11i, WPA2 (WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise), WPA3 (WPA3-Personnel, WPA3-Entreprise) ; 802.1X ; authentification de la page du portail ; norme de chiffrement avancée (AES)

Administration

Gestion des clusters et des modes DAC , Configuration MIMO , Base de données utilisateur interne , Provisionnement sans intervention (ZTP) , Rapport de journal système , SNMP , Notification d'interruption SNMP avec le logiciel DAC

Sécurité

Portail captif, client Radius, QoS sans fil, évitement collant du client, suivi du comportement des utilisateurs, liste blanche / noire, ACL, localisation et confinement des AP indésirables, détection d’attaque sans fil

Fonctionnalités du logiciel

Sélection automatique du canal ; contrôle automatique de la puissance de transmission ; sélection dynamique de la bande passante ; orientation de bande ; Équilibrage intelligent de la charge client ; DFS ; itinérance ; client NTP ; MESH sans fil P2P/P2MP ; EDCA dynamique basé sur WMM ; coloration BSS ; remorque de maintenance PRP ;

Température minimale de stockage

-40°C à +85 °C

Largeur totale

284 mm

Hauteur totale

57 mm

Profondeur totale

200 mm

Poids

2.5 kg

Type de montage

Montage mural

Indice de protection IP

IP67

UL/cUL

Oui

Sécurité des équipements de contrôle industriels

EN 61131-2, EN 62368-1, EN 60950-22

FCC

Oui

CE

Oui

Conforme au RoHS

Conforme RoHS( 2011/65/EU,(EU)2015/863 ) et RoHS( GB / T26572-2011 )

Transport

EN 50155, EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 45545-2 (Protection incendie ferroviaire)

Radio

EN 300 328 (2,4 GHz), EN 301 893 (5 GHz), EN 302 502 (5,8 GHz)

Accessoires à commander séparément

EM12G OCTOPUS : Connecteur Gigabit Ethernet connectable sur le terrain, M12 mâle, 8 pôles, codé “X” ; câble de terminal, M12-4 broches vers DB9 : Câble de terminal, côté A : Connecteur M12 “A” à 4 broches, côté B : Connecteur Sub-D, 9 broches ; protecteur BAT-ANT m-f ; largeur de connexion N. 50 Ohm ; BAT-CLB-RJ142-5 N m-m ; antennes:BAT-ANT-N-MiMoDB-11N-IP65-R pour voie

Contenu de la livraison

1x appareil DAP847 ; 1x Consignes générales de sécurité ; 1x Fiche d'information et consignes de sécurité extérieures ; 1x RKC40/9, prise 7/8"  : connecteur 7/8" , 4 broches pour alimentation

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 18-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 18-05-2025