Modules d'E/S numériques LioN-X LC
Module d'E/S numériques efficace et à faible consommation pour des solutions de connexion complètes. Le module d'E/S numériques LioN-X LC offre une efficacité améliorée grâce à une réduction du courant de la broche 1 et à la prise en charge multiprotocole. Avec des coûts système réduits et un boîtier métallique robuste, ces modules d'E/S sont conçus pour les environnements industriels difficiles, notamment l'automobile, la logistique et les biens de consommation emballés (CPG). Le LioN-X LC simplifie les connexions d'E/S tout en permettant une automatisation sécurisée et évolutive grâce à la gamme de produits fiables LioN-X de Belden. Ce sont les premiers modules d'E/S numériques lancés sous la marque Belden, marquant une étape importante dans notre portefeuille de connectivité industrielle.
Quick Links
Caractéristiques & Avantages
- Simplifiez l'intégration des E/S dans les systèmes traditionnels et modernes grâce à la prise en charge multiprotocole des environnements Fieldbus et IIoT.
- Conception optimisée pour les conditions difficiles avec un boîtier métallique robuste conforme aux normes IP65, IP67 et IP69K.
- Réduisez les coûts système dans les panneaux de commande haute densité grâce à un courant plus faible sur la broche 1 et à une conception de module compacte et économique.
- Minimisez les risques de cybersécurité grâce à des fonctionnalités intégrées telles que la certification ACHILLES et Syslog pour la journalisation et la détection des menaces.
-
DÉTAILS TECHNIQUES