Numéro de produit: AX105375

Plaques frontales et panneaux - KeyConnect Euro Faceplate 1-Port avec fenêtre ID

Façade KeyConnect Euro 1 port avec obturateur et fenêtre d'identification

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 3600, 2400, 1200

Hauteur totale

3.15 in

Largeur totale

3.15 in

Profondeur totale

0.4 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.066 lbs

Matériaux

Description Material
Plate Plastic - UL94V-0

Capacité maximale

1 port(s)

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires de type KeyConnect 10GX, CAT6+, CAT5E

Pièces incluses

Vis M3,5x22, étiquette en carton, fenêtre transparente

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 01-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 01-10-2025