Numéro de produit: FF4D06LDMFAA

Façades et panneaux - Cadre adaptateur DCX Preterm

Cadre FX DCX, OM4, 06 ports, LC DUPLEX, MPO-12 (femelle), type A, adaptateurs Aqua

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

DCX, centres de données, salle d'équipement centrale

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM4

Poids

0.156 lbs

Hauteur totale

0.5 in

Largeur totale

3.4 in

Longueur totale

6.8 in

Capacité maximale

12 Fibres

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C à +60°C

Plage de température de stockage

-10°C à +75°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Frame Assembly Polycarbonate Black (Frame), Aqua (Front Block)
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC-Keyed
Rear Connector/ Adapter Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Female
Fan-Out Routing Plate Polypropylene Black

Performances des connecteurs pour fibre

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OM4 0.6 dB -25 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Trames DCX, modules et panneaux de raccordement

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Notes

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 04-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 04-09-2025