Numéro de produit: FC3D06LKFPNx

Cassette d'épissure FX DCX, OM3, 6 ports LC KEYED Duplex avec pigtails de 250 µm

Cassette d'épissure FX DCX, OM3, 6 ports LC KEYED Duplex avec pigtails de 250 µm, adaptateurs variés

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

DCX, centres de données, salle d'équipement centrale

Poids

0.189 lbs

Hauteur totale

0.500 in

Largeur totale

3.410 in

Longueur totale

7.200 ft

Capacité maximale

12 Fibres

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table LC KEYED Duplex
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -30 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Pigtails à code couleur de 250 m, puce d'épissure, manchon de protection d'épissure, manchon de protection d'épissure micro, caoutchouc de rétention de câble : 2 mmµ3 mm &

Pièces connexes

Trames DCX, modules et panneaux de raccordement

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 22-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 22-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur
FC3D06LKFPNA LC Duplex à clé Aqua
FC3D06LKFPNB LC Duplex à clé bleu
FC3D06LKFPNG LC à clé Duplex Vert
FC3D06LKFPNM LC Clé Duplex Marron
FC3D06LKFPNN LC Duplex à clé noir
FC3D06LKFPNO LC Duplex à clé orange
FC3D06LKFPNP Rosace duplex à clé LC
FC3D06LKFPNR LC Duplex à clé rouge
FC3D06LKFPNS LC Keyed Duplex Gris
FC3D06LKFPNV Duplex violet à clé LC
FC3D06LKFPNW LC Clé Duplex Blanc
FC3D06LKFPNY LC Duplex à clé jaune