Numéro de produit: FC3H06LDFM

FX UHD CASS OM3 06P avec 250-R-PT, LC_DX AQ_ADP

Cassette FX UHD, OM3, 06 ports, avec ruban PT 250 µm, LC DUPLEX, adaptateurs Aqua

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Poids

0.500 lbs

Hauteur totale

1.500 in

Largeur totale

4.500 in

Longueur totale

9.080 in

Capacité maximale

12 Fibres

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.25 dB -25 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

250µ m tresses de fusion de masse, manchon de protection d'épissure, bande de caoutchouc et serre-câbles

Pièces connexes

Effets spéciaux UHD & Panneaux de brassage FXU

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Notes

Des supports d'épissures (total de 12 épissures), un ruban pigtail de 250 µm et des protecteurs d'épissures sont inclus. Pour plus d’informations sur ce produit, veuillez contacter notre groupe d’assistance technique ou votre représentant commercial local.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 23-10-2025