Numéro de produit: FC3U064MMF

Cassette FX Ultra OM3 06P MPO12(M)/8F 40G, MPO12 (F) AQ_ADP

CASSETTE FX ULTRA OPTIMIZER, OM3, 06 PORTS, MPO-12 (MÂLE) 8F 40G, MPO-12 (FEMELLE), ADAPTATEURS AQUA

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Identification de la polarité

Type A

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Poids

0.432 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.60 in

Capacité maximale

48 Fibres

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Female
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Male
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OM3 0.60 dB -25 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Notes

Veuillez vous référer à l’étiquette à l’arrière de la cassette pour la configuration appropriée du numéro de port avant

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.202 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.202 Date de révision : 23-10-2025