Numéro de produit: FC5U06LDMF1L

Plaques frontales et panneaux - FX ULTRA CASSETTE

Cassette FX ULTRA, OM5, 06 ports, MPO-12 (femelle), LC DUPLEX, type A alternatif, adaptateurs vert citron

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Identification de la polarité

ALT de type A

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM5

Poids

0.432 lbs

Hauteur totale

1.500 in

Largeur totale

4.500 in

Longueur totale

6.600 in

Capacité maximale

12 Fibres

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OM5 0.35 dB -25 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Effets spéciaux UHD & Panneaux de brassage FXU, tresses FX, FX Brilliance

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Notes

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.149 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.149 Date de révision : 23-10-2025