Numéro de produit: FCSD04SD4F

Cassette FX DCX, OS2, 04 ports SC Duplex vers MPO-12 (femelle) Base 8

Cassette FX DCX, OS2, 4 ports SC Duplex vers MPO-12 (femelle) Base 8, adaptateurs bleus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

DCX, centres de données, salle d'équipement centrale

Poids

0.190 lbs

Hauteur totale

0.500 in

Largeur totale

6.590 in

Profondeur totale

4.550 in

Capacité maximale

8 Fibres

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue SC Duplex
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Trames DCX, modules et panneaux de raccordement

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.229 Date de révision : 21-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.229 Date de révision : 21-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur
FCSD04SD4F SC Duplex