Numéro de produit: FCSD064MMF

FX DCX CASS OS2 06P MPO12(F) MPO12(M)/8F SR4 GN_ADP

Cassette FX DCX, OS2, 6 ports, MPO-12 (femelle), MPO-12 (mâle) 8F, 40G/100G SR4, adaptateurs verts

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Solutions de connexion croisée, salles de télécommunications, salles de distribution principales, centres de données

Poids

0.210 lbs

Hauteur totale

0.500 in

Largeur totale

3.411 in

Profondeur totale

7.064 in

Capacité maximale

Ports 6 MPO - Base-8 - 48 fibres

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Male
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Conformité normes TIA/EIA

TIA-568.3

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage DCX, jonctions DCX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 21-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 21-10-2025


Références des pièces

Article n°
FCSD064MMF