Numéro de produit: FCSD12LDFMXB

Plaques frontales et panneaux - Cassette d’épissure DCX LC Duplex

Cassette d'épissure FX DCX, OS2, 12 ports, LC Duplex (paire inversée) avec queue de cochon en ruban de 250 µm, adaptateurs bleus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

DCX, centres de données, salle d'équipement centrale

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.437 lbs

Hauteur totale

0.500 in

Largeur totale

6.830 in

Longueur totale

7.190 in

Capacité maximale

24 fibres, 12 ports LC Duplex

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex w/ Internal Shutters
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

Performances des connecteurs pour fibre

Description Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.25 dB -55 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Pigtails de ruban de 250 m, puce d'épissure, protecteurs d'épissureµ

Pièces connexes

DCX, modules de cadres & Panneaux de brassage

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Notes

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 24-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 24-02-2026