Numéro de produit: FF5U06LD

FX ULTRA FRAME, OM5, 06 PORTS, LC DUPLEX

FX ULTRA FRAME, OM5, 06 PORTS, LC DUPLEX, ADAPTATEURS VERT CITRON

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FF5U06LD

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress Ultra, dorsale, salle de télécommunications, salle de distribution principale, centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM5

Hauteur totale

1,5 po

Largeur totale

4.460 in

Profondeur totale

2.20 in

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime green

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD pour montage en rack et panneaux de brassage muraux FX ULTRA

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (60/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 23-10-2025