Numéro de produit: FX UHD Trame OM3 12P

Trame HD Ultra FiberExpress OM3 12 ports

Trame HD Ultra FiberExpress OM3 12 ports

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FX UHD Trame OM3 12P

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Poids

0.25 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.46 in

Profondeur totale

2.2 in

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Pièces connexes

Panneaux de brassage FiberExpress Ultra, assemblages de câbles pré-brochés MPO à faible atténuation

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (60/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Nombre de ports Type de fibre
FF3H12MP Aqua MPO Haut/Bas 12 Port OM3