Numéro de produit: Trame vierge FXU

Trame vierge FXU Ultra

Plaque vierge FX Ultra

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
Trame vierge FXU

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

0.25 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.46 in

Profondeur totale

2.2 in

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage FiberExpress Ultra, assemblages de câbles pré-brochés MPO à faible atténuation

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (60/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.301 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.301 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Nombre de ports
FFZH00BB Noir Vierge 0 Port