Numéro de produit: Trame FXU OS2 06P

Trame FX Ultra OS2 6 ports

Cadre FX Ultra OS2 6 ports. Disponible en plusieurs types de connecteur pour fibre.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
Trame FXU OS2 06P

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.25 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.46 in

Profondeur totale

2.2 in

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Pièces connexes

Panneaux de brassage FiberExpress Ultra, assemblages de câbles pré-brochés MPO à faible atténuation

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (60/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.297 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.297 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Nombre de ports
FFSU06ST Bleu ST 6 Port
FFSU06SD Bleu SC Duplex 6 Port
FFSU06SB Bleu SC/APC Simplex 6 Port
FFSU06SA Bleu SC/APC Duplex 6 Port
FFSU06MP Bleu MPO Haut/Bas 6 Port
FFSU06LA Bleu Duplex LC/APC 6 Port