Numéro de produit: Cassette TAP OM3 4P MPO-MPO

Cassette FX UHD TAP, OM3 Aqua 4 ports, rapport de division 70/30

Cassette FX UHD TAP (port d'analyse du trafic), OM3 Aqua 4 ports, rapport de division 70/30, MPO en direct (8f), MPO en direct (8f) TAP MPO (8m)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

0.227 kg

Hauteur totale

38.1 mm

Largeur totale

114.3 mm

Longueur totale

230.632 mm

Capacité maximale

8 fibres (sortie)

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Adapter Body Plastic-UL94V-0 Aqua MPO Adapter
Rear Adapter Body Plastic-UL94V-0 Yellow MPO Adapter
Rear Adapter Body Plastic-UL94V-0 Aqua MPO Adapter
Cassette Assembly Plastic-UL94V-0 Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Pièces connexes

Effets spéciaux UHD & Panneaux de brassage FXU, cordons de brassage FX

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n°
TC3H044F4F4M