Numéro de produit: AX107302

Boîtier de panneau de brassage FX Ultra HD 4U, finition blanche signal

Boîtier de panneau de brassage FX Ultra HD 4U, 16 emplacements, vide, finition blanche signal

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

18 lbs

Hauteur totale

7 in

Largeur totale

19 in

Longueur totale

17.54 in

Capacité maximale

16 trames/cassettes FX UHD

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

FXU HD statique/ extraction 1 pouce FXU

Plage de température de fonctionnement

-10°C à + 60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Description Material
Panel Steel/Aluminum
Cable Tray Cover Aluminum
Patch Cord Tray Steel
Cable Tray Steel

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Vis (12-24) ; vis (10-32) ; serre-câbles ; agrafes ; bandes Velcro ; carte de câblage Mkr bleue ; étiquettes d’identification ; guide d’installation

Pièces connexes

Cadres et cassettes FiberExpress Ultra et Ultra Haute Densité

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com. Guide d'installation : PX105678.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 11-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 11-03-2026


Ressources

Resources