Numéro de produit: DCX-04RU

PANNEAU DE CONNEXION 4U MONTAGE EN RACKMONT DCX 576F HAUTE DENSITÉ

PANNEAU DE CONNEXION 4U MONTAGE EN RACKMONT DCX 576F HAUTE DENSITÉ

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions optiques, dorsale, salle de télécommunications, salle de distribution principale, centres de données

Poids

30 lbs

Hauteur totale

7 in

Largeur totale

19.55 in

Longueur totale

22.01 in

Capacité maximale

576 terminaisons (LC) : 48 cassettes, base - 12/ 72 cassettes, base - 8

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10°C à +60°C

Matériaux

Description Material
Housing Steel
Cable Tray PC/ABS & Steel
Label Holder Polycarbonate

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Cassettes DCX, cadres d’adaptateur, jonctions MPO, cordon de raccordement

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

1. Le kit de quincaillerie contient : vis (12-24) ; vis (10-32) ; 8 serre-câbles Velcro ; attaches autobloquantes. 2. Assurez un espace vertical suffisant au-dessus du panneau pour permettre un accès approprié au mécanisme de verrouillage du plateau supérieur. Évitez d'installer des composants qui dépassent du rack (par exemple, des gestionnaires de câbles horizontaux) directement au-dessus du panneau, car ils peuvent obstruer l'accès au loquet du plateau supérieur.'

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 24-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 24-10-2025


Ressources

Resources