Numéro de produit: Palier-ruban d'adaptateur FX FC

Palier-ruban d'adaptateur FX FC

Palier-ruban d'adaptateur FiberExpress, équipé d'adaptateurs 6 ou 12 FC multimode/monomode noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
Palier-ruban d'adaptateur FX FC

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale

Poids

0.093 kg

Hauteur totale

1 m

Largeur totale

6.5

Longueur totale

0.58 ft

Capacité maximale

6 fibres, 6 adaptateurs multimode/monomode FC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Affleurant

Style de raccordement

Face avant

Rétention du câble/connecteur

11.250 lb

Rétention du connecteur/matériel

11.25 lbs

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10°C À +60°C

Matériaux

Element Description Color
Steel Connector Body Metal
FC Connectory Body Type
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique. Lot standard de 30 unités.

Notes

Pour en savoir plus sur ce produit, consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.292 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.292 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX100536+TW Noir 6 Port
AX100530+TW Noir 12 Port
AX100082+TW Noir 12 Port
AX100537+TW Gris 6 Port
AX100531+TW Gris 12 Port
AX100083+TW Gris 12 Port

Ressources

Resources