Numéro de produit: FCSU06LAMF1G

Ultra Cassette FX OS2 06P MPO-12 (F)

Cassette FX ULTRA, OS2, 06 ports, MPO-12 (femelle), LC DUPLEX/APC, type A alternatif, adaptateurs verts

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FCSU06LAMF1G

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress Ultra, dorsale, salle de télécommunications, salle de distribution principale, centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.50 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

9.08 in

Capacité maximale

12 fibres, 06 ports LC Duplex/APC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 MPO Female
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green LC Duplex/APC
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side LC Duplex/APC 0.25 dB -55 dB
Trunk Side MPO-12 Female 0.25 dB -60 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Effets spéciaux UHD & Panneaux de brassage FXU, tresses FX, FX Brilliance

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Identification de la polarité
FCSU06LAMF1G Vert Duplex LC/APC Type A alternatif