Numéro de produit: FCSU12SBMF

Ultra Cassette FX OS2 12P MPO-12 (F)

Cassette FX ULTRA, OS2, 12 ports, MPO-12 (femelle), SC/APC SIMPLEX, adaptateurs verts

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FCSU12SBMF

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress Ultra, dorsale, salle de télécommunications, salle de distribution principale, centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.441 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.6 in

Capacité maximale

24 fibres, 12 SC/APC Simplex, ports duplex

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Adapter Sleeve Material Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green SC/APC Simplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side SC/APC Simplex 0.25 dB -55 dB
Trunk Side MPO-12 Female 0.35 dB -60 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Notes

Veuillez vous référer à l’étiquette à l’arrière de la cassette pour la configuration appropriée du numéro de port avant

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.195 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.195 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Identification de la polarité
FCSU12SBMF Vert SC/APC Simplex Type A