Numéro de produit: FCSU12STMF

Ultra Cassette FX OS2 12P MPO-12 (F)

Cassette FX ULTRA, OS2, 12 ports, MPO-12 (femelle), adaptateurs bleus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FCSU12STMF

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress Ultra, dorsale, salle de télécommunications, salle de distribution principale, centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.441 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.6 in

Capacité maximale

12 Fibres

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue MPO Female
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue ST Simplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -55 dB
0.35 dB -60 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Identification de la polarité
FCSU12STMF Bleu ST Type A