Numéro de produit: FCSX06SAFS

ÉPISSURE FX ECX CASS OS2 06P, SC_DX/APC

Cassette FX ECX, OS2, 06 ports, épissure, SC/APC DUPLEX, adaptateurs verts

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.584 lb

Hauteur totale

1.300 in

Largeur totale

6.340 in

Longueur totale

8.740 in

Capacité maximale

12 Fibres

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green SC/APC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
SC/APC Duplex 0.25 dB -65 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Bande de caoutchouc, serre-câbles

Pièces connexes

Panneaux FX ECX

Emballage

Emballé individuellement dans une coque en plastique, expédié dans une boîte en carton (12/boîte)

Notes

Le porte-épissure est inclus.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.201 Date de révision : 06-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.201 Date de révision : 06-03-2026