Numéro de produit: FCSX12LAFT

CASSETTE FX ECX, OS2 12 PORTS TERMINAL LC/APC DUPLEX

Cassette FX ECX, OS2 12 ports, connexion terrain LC/APC DUPLEX, adaptateurs verts

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.600 lbs

Hauteur totale

1.3 in

Largeur totale

6.34 in

Longueur totale

8.740 in

Capacité maximale

24 fibres, 12 ports LC Duplex/APC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C à +60°C

Plage de température de stockage

-10°C à +60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green LC-Duplex/APC
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux FX ECX, Fusion FX, Brillance FX

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (12/boîte)

Notes

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre groupe d'assistance technique ([email protected]) ou votre représentant commercial local. Pièces incluses : accessoires de routage de fibre et colliers de serrage.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 23-10-2025