Numéro de produit: FF5X12LD

CADRE FX ECX, OM5, 12 PORTS, LC DUPLEX

Cadre FX ECX, OM5, 12 ports, LC DUPLEX, adaptateurs vert citron

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM5

Poids

0.2 lbs

Hauteur totale

1.3 in

Largeur totale

6.34 in

Longueur totale

2.890 in

Profondeur totale

1.47 in

Capacité maximale

24 libres, 12 ports Duplex LC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC-Duplex
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Frame Brace Support Plastic - UL94V-0 Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Pièces connexes

Panneaux FX ECX, Pigtails FX, Brilliance FX

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (12/boîte)

Notes

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre groupe d'assistance technique ([email protected]) ou votre représentant commercial local.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n°
FF5X12LD